MySTに保存する

ビル・セーフティ & セキュリティ

ビルや住宅において、安全性およびセキュリティはきわめて重要な要素です。相互接続されたセンサ・ネットワークを建物全体に配置することで、侵入防止や危険な行為の検知を行うことができます。また、周囲環境を継続的にモニタリングし、火災や漏電などの危険な状況を検出することも可能です。 続きを読む

スマート・ドアベル

スマート化が進むドアベルには、オーディオ、ビデオ・ストリーミング、ワイヤレス・コネクティビティ、存在検知といった新しい機能が搭載されています。ビルのセキュリティ強化に貢献するとともに、インターネット接続可能な場合は、居住者が自宅や外出先から訪問者を確認し、やりとりすることもできます。ドアベルは、一般的にバッテリで駆動するため、高電力効率のバッテリ・ソリューションが求められます。
詳細はこちら

スマート・ロック & アクセス

住宅や商用ビルの安全性とセキュリティを高めることが、ますます強く期待されています。スマート・ロックは、使用例を学習し、ユーザの行動に適応することにより、侵入の検出と防止に効果を発揮します。また、障害を持つ人々や高齢者への対応を容易にし、他建物の所有者や集中型セキュリティ・サービス業者に警報を発することもできます。 STは、幅広い高性能な測距 / プレゼンス・センサ、超低消費電力マイクロコントローラSTM8とSTM32、デュアルNFC/RFIDインタフェース・タグ、超低消費電力のSub-GHz通信
詳細はこちら

中央アラーム・システム

中央アラーム・システムは、有線センサ・ノードおよびワイヤレス・センサ・ノードからデータを収集するブリッジとして機能します。センサ・ノードは、さまざまなネットワーク・プロトコルと連携して動作し、複数の有線規格および無線規格に対応しています。センサ・ノードは、ビルの安全性、火災、アラーム、トラブル、または電源不良に関する情報を収集し、送信します。高度な中央アラーム・システムは、エッジ・プロセッシング・プラットフォームとしても機能し、ルールベース分析を行うほか、システム電力とネットワーク・バンド幅の低
詳細はこちら

火災報知器、煙感知器および空気質監視

あらゆるビルや住宅において、火災報知器 / 煙感知器システムは極めて重要な安全設備です。これらの機器はますます高度化し、より多くのセンサを内蔵することにより、煙や火災の検知だけでなく、空気の質の監視も可能となっています。  これらの機器は、より短時間で素早く人や関係当局に警報を発し、物的損害や犠牲を防ぐことができます。住宅でも商用ビルでも、消費電力が大きいとコストが増大し、頻繁なメンテナンスが必要となるため、これらの機器では極めて低い消費電力が必須要件です。
詳細はこちら

防犯システム

住宅や商用ビルにおいて安全性とセキュリティの確保は不可欠であり、この分野ではさまざまな技術を活用して機能強化が図られています。侵入や危険性のある行動、予想外の行動(高齢者や障害を持つ人々を含む)を検出し、使用例を学習して適応し、予期しない行動については所有者や集中型セキュリティ・サービス業者に警報を発する技術が導入されています。
詳細はこちら

製品 & ソリューション

STは、超低消費電力の汎用32bitマイクロコントローラSTM32、MEMSモーション・センサおよび環境センサ、さまざまな高効率パワー / エネルギー・マネージメントIC、有線 / 無線通信ソリューションなど、幅広い製品を提供しています。また、包括的なハードウェア / ソフトウェア評価・開発ツールを提供し、ビル・セーフティおよびセキュリティの向上に貢献する革新的な製品の考案と設計をサポートしています。