住宅や商用ビルの安全性とセキュリティを高めることが、ますます強く期待されています。スマート・ロックは、使用例を学習し、ユーザの行動に適応することにより、侵入の検出と防止に効果を発揮します。また、障害を持つ人々や高齢者への対応を容易にし、他建物の所有者や集中型セキュリティ・サービス業者に警報を発することもできます。 STは、幅広い高性能な測距 / プレゼンス・センサ、超低消費電力マイクロコントローラSTM8とSTM32、デュアルNFC/RFIDインタフェース・タグ、超低消費電力のSub-GHz通信ソリューションを提供しています。さらに、ステッピング・モータやブラシ付きDCモータ向けに低消費電力のモノリシック・モータ制御ICを提供することにより、バッテリ駆動時間の長いスマート・ロックの設計をサポートしています。
製品 & ソリューション
STは、高性能ToF(Time-of-Flight)測距センサ、超低消費電力の汎用32bit(STM32) / 8bit(STM8)マイクロコントローラ、NFC / RFIDデュアル・インタフェース・タグIC、および超低消費電力のSub-GHz無線通信ソリューションを幅広く提供しています。 また、ステッピング・モータおよびブラシ付きDCモータ向けに低消費電力のモノリシック・モータ・コントローラICを提供し、バッテリ寿命の長いスマート・ロック & アクセス・システムの設計をサポートしています。