Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Home projector
主な課題
ますます高性能化が進むプロジェクタは、比較的明るい環境下でも、TVと同等の鮮明度や高光度、低遅延、高色精度を実現できるようになっています。プロジェクタの売上増加や市場シェアの獲得には、高速かつシームレスな有線 / 無線接続によって最高のユーザ体験を提供する製品が求められます。最高のホーム・シネマ体験を実現するには、小型化およびノイズを低減する効率的なパワー・マネージメント、高性能なセンサが重要です。STは、メーカーがこれらの課題に対応する上で貢献する幅広い革新的な製品を提供しています。
- 高密度パワー・ドライバの採用による実装面積の縮小と電力密度の向上により、ユーザは基板スペースを削減し、部品数を削減することができます。
- また、ユーザ体験を向上するために、静音化冷却システム向けのエネルギー効率に優れたデバイスも必要です。
- さまざまな周囲照明環境下の最適なスクリーン・サイズで動画を投影するための高品質画像プロセッサとクラス最高のオーディオ・プロセッサが、臨場感のあるシネマ体験を実現します。
製品およびソリューション
ユーザの課題やニーズに対応した最適なソリューションを提供する独自技術や製品の開発者として、STはきわめて革新的でエネルギー効率に優れたホーム・プロジェクタ設計に貢献する製品 / ソリューションを提供しています。
高度に最適化された低消費電力ToF(Time-of-Flight)測距センサとMEMSモーション・センサにより、圧縮効果(キーストーン)を補正できます。また、慣性計測モジュール、温度センサ、周辺光センサなどを含む最新の環境センサが、デバイス環境との完全な相互作用を可能にします。
STのNFCおよびBluetooth® Low Energy(LE)製品ポートフォリオは、リモート・コントローラやスマートフォンをはじめ、さまざまなデバイスとのセキュアで信頼できる無線接続を実現できます。
さらに、パワー・マネージメント分野におけるSTの専門性により、薄型デバイスでのエネルギー効率に優れたプロビジョニングを可能にします。さらに、STは広範なユース・ケースに対応できるさまざまなESDプロテクション製品を提供しています。USBおよびHDMIプロテクションからSDカードまで、ユーザは専用のプロテクション・デバイスにより、安全で持続可能な設計を実現可能です。