MySTに保存する

LED照明

照明は世界の消費電力の約10%を占めているため、継続的に光源の効率を高めて世界全体の炭素排出抑制を促進することは、早急な解決が必要不可欠な課題です。発光ダイオード(LED)は優れたエネルギー効率と長寿命により、この世界的な目標に大きく貢献できます。 街灯やビル・オートメーションなどで先進的な照明制御技術と組み合わせると、住宅の所有者や地域社会、ひいては地球全体のために、省エネルギー化をさらに推し進めることができます。 Energy Starプログラム(米国EPA)、Energy Savings Trust(EST)、Consortium for Energy Efficiency(CEE)など、この世界的な省エネルギー化への取組みを後押しし、方向付けるさまざまなプログラムや構想が世界各地で展開されています。 STは、パワーMOSFETとダイオード、特定アプリケーション向けアナログ(ASSP)IC、8bitマイクロコントローラSTM8と32bitマイクロコントローラSTM32などの幅広い製品ポートフォリオを提供し、より効率的かつ安全で寿命の長い照明ソリューションの設計を支援しています。   続きを読む

LED一般照明

LEDランプ / 電球は、レトロフィット電球、ハイベイ照明、非常用照明など、アプリケーション固有の用途、規模、寸法に応じてさまざまな形状のものがあります。LEDストリングの駆動では、(非絶縁型、絶縁型、1段または多段トポロジで設計された)AC-DC / DC-DC変換を利用して、高い効率と信頼性を競争力のある価格帯で実現する必要があります。
詳細はこちら

ステージ照明

ステージ照明用ソリューションは、多くの場合、選択的可視性、フォーカス・ライト、ムード強調、光投影、ステージ強調、マルチカラー効果など、ライブ・ショーのインパクトを強めるためのさまざまな機能を備えています。さらに、ステージ照明設備には、スポットライトのような可動要素の経路を精密に制御する機能が必要です。
詳細はこちら

看板 / 標識用LEDディスプレイ

屋外の公共区域に設置されるデジタル看板や掲示板などの機器は、広告や情報提供、娯楽、販売促進などの目的でテキストや画像、アニメーションやビデオ・メッセージを表示するために使用され、一般的にはLEDを広範囲に使用してピクセル・マトリクスを構成しています。そのため、高輝度(HB)LEDを定電流でパネル全体にわたり均等に駆動することにより、高品質の画像レンダリングを実現することが非常に重要です。
詳細はこちら

製品 & ソリューション

STは、パワーMOSFETやダイオード、特定アプリケーション向けアナログ(ASSP)IC、8bitマイクロコントローラ(マイコン)STM8ファミリや32bitマイコンSTM32ファミリなどの幅広い製品ポートフォリオを提供し、より効率的かつ安全で寿命の長い照明ソリューションの設計をサポートしています。