ブラシ付きDCモータは、ロボット、バルブ、ヘルスケア機器など工業用および自動車用アプリケーションで広く使用されています。一方向の回転のみが必要な場合は、PWMによるシングル・スイッチ・トポロジを使用することでモータに印加する電圧を変化させ、モータの速度を制御できます。位置決めや双方向回転が必要な場合(車の窓など)は、PWM制御のフルHブリッジを使用します。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Brushed DC motor
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
製品 & ソリューション
STは、低出力モータ向けに、先進的な組込み機能、ゲート・ドライバ、トランジスタ、保護機能、電流センス・アンプ、およびDC-DCコンバータを集積したモータ・ドライバを提供しています。また、高出力向けにハーフ・ブリッジを実装するためのディスクリート低電圧パワーMOSFETおよびゲート・ドライバも提供しており、汎用8bit / 32bitマイクロコントローラを使用して実装することができます。