産業用/商用/製造用の環境では、いかなる機器でもダウンタイムの最小化が最優先課題であり、それらの機器に給電する電源の可用性を維持することが極めて重要です。無停電電源(UPS)は、商用電源のバックアップとして使用され、特に重要性が高いあらゆる機器やツールの動作を保証します。同様に、信頼性と効率を重視して設計された各種の標準化DIN電源は、工場の生産現場で至る所に設置されています。 STは、あらゆる過酷な産業用アプリケーション向けに設定された最も厳しい信頼性/安全性/効率要件に適合する電源やUPSを設計するための幅広いソリューションを提供しています。STは、DC-DCとAC-DCの両ソリューションに加え、さまざまなハードウェアとソフトウェアの評価および開発ツールやリファレンス設計の提供により、エンジニアが設計目標を達成できるようにサポートしています。 続きを読む
UPS(無停電電源)
無停電電源(UPS)は、停電が発生した場合、バッテリやバッテリ・バンクからのDC電圧を必要な振幅と周波数のAC電圧に変換することにより、継続的な電源供給を保証します。 アプリケーションの要件に応じて、UPSはシンプルなオフライン構成、またはハイエンド中/大電力UPS向けのダブル・コンバージョン・オンライン方式で構築できます。UPSは、コンピュータ、サーバ、産業プロセス機器、計測装置、通信機器などの敏感な負荷に供給する電力の質を向上させることもできます。
詳細はこちら Sub-system:
製品 & ソリューション
STは、あらゆる過酷な産業用アプリケーション向けに設定された最も厳しい信頼性/安全性/効率要件に適合する電源やUPSを設計するための幅広いソリューションを提供しています。STは、DC-DCとAC-DCの両ソリューションに加え、さまざまなハードウェアとソフトウェアの評価および開発ツールやリファレンス設計の提供により、エンジニアが設計目標を達成できるようにサポートしています。