スマートフォンやタブレットの普及に伴い、多くの人はパワー・バンク、シンプルなバッテリ充電器、さらにはワイヤレス(誘導式)充電パッドを使用して毎日数回、バッテリを急速充電することを必要としています。消費者の電子機器を常に充電された状態に保つため、今日、ワイヤレス充電、急速充電、USB Type-C/Power Deliveryなど、利便性と使いやすさを向上させるためのさまざまな技術(と相互運用性を確保するための関連規格)が提供されています。 STは、クラス最高のエネルギー効率と電力密度、および可能な限り低いスタンバイ電力を実現する革新的なコンバータ・アーキテクチャによって、主要な標準規格や独自の充電プロトコルの要件を満たす充電ソリューションの設計をサポートしています。 開発者が設計目標を達成できるように、STは幅広いハードウェアとソフトウェアの評価および開発ツールやリファレンス設計を提供しています。
USB Type-C™ / PDアダプタ & 急速充電器
USB Power Delivery(PD)機能を提供する新しいスリムでリバーシブルなUSB Type-C™コネクタは、最大100W(20V、5A)までの供給に対応し、より効率の高い急速充電ソリューションを実現します。このコネクタは、USB機器の機能を大幅に拡張し、AC電源充電器/アダプタに広く採用されています。
詳細はこちら タブレット / ノートPC / オールインワンPC用アダプタ
ノートPCやタブレット用のAC-DC電源アダプタは、小型 / 薄型 / 軽量であると同時に、あらゆる負荷条件における高効率かつ極めて低い待機電力と、優れたEMI性能が求められます。 一般的な高効率設計には、同期整流を使用するフライバック・ステージが含まれます。また、より高電力向けにフライバックや同期整流を使用するフォワード / ハーフブリッジLLC共振ステージなどに加えて、遷移モード(TM)で動作する力率補正回路(PFC)も含まれます。
詳細はこちら 製品 & ソリューション
STは、クラス最高のエネルギー効率と電力密度、および可能な限り低いスタンバイ電力を実現する革新的なコンバータ・アーキテクチャによって、主要な標準規格や独自の充電プロトコルの要件を満たす充電ソリューションの設計をサポートしています。
開発者が設計目標を達成できるように、STは幅広いハードウェアとソフトウェアの評価および開発ツールやリファレンス設計を提供しています。