MySTに保存する

イメージ・センシング

STの高性能画像センサは、極端な光条件でシーンを取り込むことが可能な低ノイズとハイダイナミック・レンジ(HDR)特性を備えています。 このようなハイダイナミック・レンジ(135dB)を使用することで、この画像センサは、特に、ビデオ監視およびセキュリティ・システムの産業用環境や、車室内運転者支援システムや道路標識監視用の屋外シーン・キャプチャのような高度運転補助システム(ADAS)自動車アプリケーションにおける照明が不均一な複雑なシーンの影響を受けません。 STは、高品質の画像またはビデオ・ストリーミングによって完全なHDRカメラ・ソリューションを構築するために組み合わせて使用するISPチップも提供しています。 STは画像センサのほかに、露出中のカメラまたは他の撮像デバイスの動きによる手ブレを低減する技術である手ブレ防止用の専用MEMSジャイロ・センサも提供します。この技術は、スマートフォンやタブレット、単体カメラ、ドローンを含む広範なコンスーマ機器で広く使用されていますが、産業用や車載用においても振動時に画像を安定化するために使用できる可能性があります。 続きを読む