MySTに保存する

アクセサリ機器

スマートフォンやタブレットのアクセサリには、バッテリ・チャージャから、スマート・ペン、キーボード、スピーカ、ワイヤレス・ヘッドセット / イヤホンといったユーザ体験を高める高機能のデバイスまで、幅広い製品があります。スマートフォンと簡単に同期できるこれらのデバイスは、きわめてシームレスでインタラクティブなユーザ体験を実現するマルチデバイス機能を提供し、新たなトレンドを生み出しています。 続きを読む

IoTタグ & トラッキング機器

私たちは、携帯電話、自動車のキー、ノートPC、ヘッドフォンなど、数多くの物に囲まれて暮らしています。そのため、すべての貴重品や所持品を監視し続けることはますます難しくなっています。こうした状況は結果として、必要なときに必要な物の場所がわかるようにするリアルタイム・トラッキング機器を利用する新たなトレンドをもたらしました。さらに、日常生活においては、従業員や訪問者が職場に出入りするときに、その現在位置や健康状態を追跡することも重要です。また、子供やペットなどの大切な家族に関しても、同様のことが言え
詳細はこちら

イヤホン & ヘッドセット(TWS)

ヘッドセットには、さまざまな形状や機能を備えたものがあります。  高品質の音楽や音声の提供に加え、最先端のヘッドセットには、ボイス・キャプチャ / ノイズ・キャンセリング対応マイクや、音声処理、オーディオ再生および通話の制御、ワイヤレス通信やワイヤレス充電など、さまざまな機能が搭載されています。  骨伝導検出およびMEMSマイクと最適化された信号処理による高品質の音声キャプチャにより、小型のイヤホン型デバイスにおいてもきわめて高い音質を実現します。
詳細はこちら

キーボード

今日のコンピュータでは、多くの場合、キーボードはワイヤレス通信でホストと接続され、従来のキー・マトリックスに加えて、マイクを含むさまざまなテキスト入力方式を提供します。 STは、要件の厳しいバッテリ駆動キーボード向けに、各種のワイヤレス通信ソリューションやパワー・マネージメント・ソリューション、幅広い低消費電力マイクロコントローラ、MEMSマイク、およびプロテクション・デバイスを提供しています。
詳細はこちら

スピーカ / スマート・スピーカ / オーディオ・ハブ

従来のスピーカ市場は近年、大きく変化し、音声増幅をはるかに超える機能を提供するようになっています。スピーカにワイヤレス機能が搭載され、屋内設置時の自由度が大幅に向上しました。最近では、スマート化したスピーカが登場しています。スマート・スピーカは、通常、クラウド接続による音声コマンドの処理能力を備え、バーチャル・アシスタントの役割を果たすことができます。また、スマート・スピーカをホーム・オートメーション機器システムに組み込むことで、住宅環境の音声コントロールが可能になります。
詳細はこちら

スマート・ペン

デジタル・ペンは、手描きやブラシ描画のアナログ信号をデジタル形式に変換する入力デバイスです。元々はディスプレイへの即時書込み / 描画機能を備えた、スマートフォン、PDA、およびタブレット用のアクセサリとして設計されたスマート・ペンは、現在では、自宅、オフィス、学校でのアプリケーション向けや再使用可能なスマート・ノート向けとしての需要が高まっています。 また、このスリムな書込みツールには、ワイヤレス充電、光学カメラ・スキャナ、NFC認証、3Dモーション・トラッキングなど、ますます多くの最新テクノ
詳細はこちら

主な課題

近年、マルチメディア・アプリケーションに対応し、複数のデバイス間で動作することができるアクセサリに対する需要が高まっています。  これらのデバイスは、単純なガジェットではなく、スマートフォンやタブレットといった携帯型機器とスムーズにやり取りし、新世代のパーソナライズされたウェブ・サービスに簡単にアクセスするためにも不可欠です。

最新のアクセサリでは、複数のワイヤレス・コネクティビティ・プロトコルのような多様なテクノロジーが必須となっているだけでなく、健康や身体のリアルタイム・モニタリング機能や、環境条件をトラッキングできるMEMSセンサなども含まれています。また、バッテリ寿命を延長するには、効率的なパワー・マネージメント・アーキテクチャも必要です。

製品 & ソリューション

STは、お客様の課題や需要に対応可能な最良のソリューションを提供する独自のテクノロジーや製品を開発しているだけでなく、主要規格やテクノロジーをサポートする超低消費電力STM32マイクロコントローラ、パワー・マネージメントIC、アナログ・デバイス、ワイヤレス充電ICなども取り揃えています。

STは、さまざまな環境モニタリングおよびモーション・センシング・アプリケーションに対応する幅広いMEMSセンサやESDプロテクション・デバイスだけでなく、広範なNFCタグやBluetooth® Low Energyコネクティビティ・ソリューションも提供しています。

さらにSTは、ハードウェアとソフトウェアの両方の開発ツールや、その他の開発者向けリソースの包括的なセットも提供しています。開発者は開発時間とコストを削減できる一方、市場投入までの時間の短縮により市場シェアの拡大にも貢献します。