MySTに保存する

電子リーダ

概要
電子リーダとは、画面上にテキストを表示できる任意のデバイスのことです。元々はデジタル電子書籍や刊行物を読むために設計されましたが、最新の電子リーダは、強力なハードウェア機能と複雑なオペレーティング・システムを搭載しています。ユーザ・インタフェース機能が限られている電子リーダには、インターネット閲覧や音声再生を実現する幅広い機能に加え、画像やビデオのキャプチャやストリーミングを行うマルチメディア機能、暗闇でも目に優しく読書ができる高度なタッチスクリーンなどが組み込まれています。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

e-readers

主な課題

過去数年にわたり、電子書籍リーダは紆余曲折しながら進化を遂げています。読書習慣を従来の書籍から、軽量で環境に優しい電子デバイスに切り替える人が徐々に増えています。しかし、タブレットやノートPCが急速に発展したことで電子リーダ間の競争は激化しています。現在の電子リーダは、独自のE Inkディスプレイによって目の保護機能やバッテリ寿命を改善することで、ユーザに付加価値を提供できます。

電子リーダの設計プロセスにおける主な要素として、次の課題があげられます。

  • プロセッサやワイヤレス通信デバイスの消費電力を減らすことで、自律性を最大化
  • スマート・ペンのようなPC周辺機器への信頼できるワイヤレス接続の確保
  • 信頼性の高い暗号化機能やセキュリティ機能を用いて、デジタル書籍ライブラリやオンライン・リソースへのアクセスの向上
  • ページめくり、メモ取り、ブックマークといったよくある動きを再現できるタッチ・センシティブなユーザ・インタフェースの提供

製品 & ソリューション

STは、独自のテクノロジーや製品の開発により、お客様の課題解決やビジネス機会につながる最適なソリューションを提供しています。モバイル・プラットフォーム・サプライヤとモバイル・デバイス・メーカー(OEM / ODM)の両者向けに、最先端のモバイル・デバイス設計に役立つさまざまな製品や開発リソースを提供します。STの無線通信製品には、各種の低消費電力製品(Bluetooth® Low Energy通信対応IC、60GHz無線通信モジュール、高集積フィルタなど)に加えて、ワイヤレス・コネクティビティ性能の向上に貢献するRF-SOI技術も含まれています。

低消費電力マイコン・ポートフォリオおよびSTのMEMSモーション・センサ、環境センサ、イメージ・センサ、ToF(Time-of-Flight)デバイスにより、ユーザ体験の大幅な向上に貢献します。

USBデバイスやHDMIデバイスへの接続とSDカードへのアクセスを保証するESDプロテクションやEMIフィルタ・デバイスなど、幅広い専用の高集積プロテクション・デバイスもご用意しています。また、さまざまなアナログ製品のほか、タッチスクリーンのパワー・マネージメントやワイヤレス充電ソリューションなどのバッテリ駆動システムに最適化された高い電力効率および電力管理を実現する各種デバイスも提供しています。

さらにSTは、ハードウェアとソフトウェアの両方の開発ツールや、その他の開発者向けリソースの包括的なセットも提供しています。開発者は開発時間とコストを削減できる一方、市場投入までの時間の短縮により市場シェアの拡大にも貢献します。