オーディオMEMSセンサ

マイクロフォン・ロゴ

オーディオMEMSセンサは、センサ(MEMS)と特定用途向け集積回路(ASIC)を1つのパッケージに収めた電気音響トランスデューサです。

オーディオ・キャプチャは、現在アンビエント・アウェアネスの重要な要素となっています。コンテキスト・アウェアネスと音声処理の機能により、さらに独自で個別に調整されたユーザ体験を実現できます。

STのオーディオMEMSセンサ・アプリケーション

STのオーディオMEMSセンサは、音声認識および音響ノイズ・キャンセリング機能を搭載した製品の開発をサポートします。これらのテクノロジーを積極的に利用している製品およびアプリケーションは以下のとおりです。
  • ウェアラブル機器 / ワイヤレス・イヤホン
  • ノートPC
  • スマート・スピーカ
  • スマートIoT
  • ゲームおよびVR/AR入力装置
  • 予知保全
  • ハンズフリー通話およびeCall

MEMSマイクロフォンの製品ポートフォリオ

STのオーディオMEMSセンサのポートフォリオには、アナログおよびデジタルのパルス密度変調(PDM)インタフェース、およびパッケージ上部 / 底面の音響孔が含まれます。STのMEMSマイクロフォンは、金属 / プラスチック・パッケージで提供されます。

ST MEMSマイクロフォンの製品ポートフォリオ IMP23ABSUmp23abs1mp34dt05-amp34dt06jimp34dt05mp23db01hpmp23db02mm

STオーディオMEMSセンサの主なメリット:

  • 無指向性
  • 高性能
  • 複数のパフォーマンス・モード
  • 低消費電力
  • 感度整合
  • 高い衝撃 / 温度耐性
  • 小型フォーム・ファクタ

MP23DB01HPを使用したあらゆる環境で優れたオーディオを提供

クラス最高峰のアコースティック・オーバーロード・ポイント(AOP)信号対雑音比(SNR)を誇るSTのオーディオMEMSセンサは、きわめて高いダイナミック・レンジが求められるアプリケーションに最適です。

感度を厳密に整合させることで、マルチマイクロフォン・アレイで使用するビームフォーミングおよびノイズ・キャンセリング・アルゴリズムの最適化が可能です。

また、低消費電力のため、バッテリ寿命の延長に貢献します。

金属パッケージで提供
MP23DB01HP

詳細および関連情報については、MEMSマイクロフォンのメイン・ページをご覧ください。