製品概要
概要
IMP23ABSUは、静電容量センシング素子とICインターフェースで構成された小型・低消費電力のアナログ出力MEMSマイクです。
音波を検出する静電容量センシング素子は、オーディオ用センサの生産に特化したシリコン・マイクロマシニング・プロセスを用いて製造されています。
IMP23ABSUのアコースティック・オーバーロード・ポイントは130dBSPLで、標準S / N比は64dBです。
感度は94dBSPL / 1kHzで-38dBV ±1dBです。
また、リフローに対応したパッケージで提供され、-40℃~+85℃の広い動作温度範囲が保証されています。
-
特徴
- 単一電源電圧動作: 1.52V~3.6V
- 全方向性感度
- 高いS / N比
- 高いアコースティック・オーバーロード・ポイント: 130dBSPL(Typ.)
- リフロー対応パッケージ
- 高いRF耐性
- きわめてフラットな周波数応答
- 超音波バンド幅(最大80kHz)
- 低遅延
- 超低消費電流: 最大150µA
- ECOPACK / RoHS / 「Green」準拠
おすすめ製品
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
IMP23ABSUTR | 量産中 | RHLGA 2.65X3.5X1.08(MAX)MM 4L | Ecopack1 | 10 | 2020-06-10T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
IMP23ABSUTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
IMP23ABSUTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。