STA508

量産中
Design Win

40 V, 4.5 A quad power half-bridge digital audio amplifier

Download datasheet

製品概要

概要

STA508 is a monolithic quad half bridge stage in Multipower BCD Technology. The device can be used as dual bridge or reconfigured, by connecting CONFIG pin to Vdd pin, as single bridge with double current capability, and as half bridge (Binary mode) with half current capability.

The device is particularly designed to make the output stage of a stereo All-Digital High Efficiency (DDXTM) amplifier capable to deliver 80 + 80W @ THD = 10% at VCC 35V output power on 8Ω load.

In single BTL configuration is also capable to deliver a peak of 160W @THD = 10% at VCC = 35V on 4Ω load. The input pins have threshold proportional to VL pin voltage.

  • 特徴

    • UNDER VOLTAGE PROTECTION
    • THERMAL WARNING OUTPUT
    • MULTIPOWER BCD TECHNOLOGY
    • 200mΩ RdsON COMPLEMENTARY DMOS OUTPUT STAGE
    • MINIMUM INPUT OUTPUT PULSE WIDTH DISTORTION
    • THERMAL PROTECTION
    • CMOS COMPATIBLE LOGIC INPUTS

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STA508

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
STA50813TR
量産中
PowerSO 36 インダストリアル Ecopack2 - -

STA50813TR

Package:

PowerSO 36

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

PowerSO 36

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
STA50813TR
Available at distributors

販売代理店在庫 STA50813TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STA50813TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STA50813TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。