オーディオ・アンプ

オーディオ・アンプの主要サプライヤであるSTは、以下のポートフォリオを提供しています。

  • 幅広いアナログ/デジタル・オーディオ信号源からチャネル当たり数mW~250Wを出力する広範な製品群
  • AB/D/G級アンプ
  • お客様のアプリケーション・ニーズをサポートする幅広いシステム構成の可能性
  • スペースに制約があるアプリケーションに向けた小型パッケージなどの多様なパッケージ
  • 電力損失を低減し、大型ヒートシンクが不要な高効率アンプ
  • 車載グレードのソリューション

ST製品は、さまざまな性能・コスト要求をサポートする幅広いシステム構成が可能で、ヘッドフォンから高出力サブウーファーまでの広範なアプリケーションに対応した製品を提供しています。

TDA7498E brings superior sound and sleek style to advanced audio systems

The TDA7498E amplifier offers flexible audio-system configuration, in both stereo and mono modes, and also includes the mono parallel feature for driving the subwoofer/woofer channel in 2.1 sound set-ups. To maximize the speaker output power, sound-system manufacturers require high-efficiency amplifiers capable of driving speakers at low impedances of 2 or 3 ohms, which creates a challenge by increasing device sizes. The device’s high-current capability not only delivers high output power, but also enables the design of platform solutions where the speaker impedance can be simply changed - from 8 down to 2 ohms - without any power or current limitation.