STA510F

量産中
Design Win

44-V, 5.5-A, quad power half bridge

Download datasheet

製品概要

概要

The STA510F is a monolithic, quad, half-bridge stage in multipower BCD technology. The device can be used as dual-bridge or reconfigured, by connecting the CONFIG pin to the Vdd pin, as single-bridge with double current capability, and as half-bridge (binary mode).

The device is particularly designed to make the output stage of a stereo all-digital high-efficiency (FFX) amplifier capable of delivering 100 W + 100 W output power into 6 Ω loads with THD = 10% and VCC = 36 V. In single BTL configuration the device can deliver 200 W into a 3 Ω load with THD = 10% and VCC = 36 V.

The device is fully compatible with the FFX®driver device.

The input pins have a threshold proportional to VLpin voltage.

  • 特徴

    • Minimum input/output pulse width distortion
    • 150 mΩ RdsONcomplementary DMOS output stage
    • CMOS compatible logic inputs
    • Thermal protection
    • Thermal warning output
    • Undervoltage protection
    • No power-on, power-off sequence required

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STA510F

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STA510FTR
量産中
PowerSSO 36 インダストリアル Ecopack2

STA510FTR

Package:

PowerSSO 36

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

PowerSSO 36

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
STA510FTR
Available at distributors

販売代理店在庫 STA510FTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STA510FTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STA510FTR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。