STA515W

量産中
Design Win

40 V, 3 A quad power half-bridge digital audio amplifier

Download datasheet

製品概要

概要

The STA515W is a monolithic quad half-bridge stage in Multipower BCD Technology. The device can be used as a dual bridge or reconfigured, by connecting pin CONFIG to pins VDD, as a single bridge with double-current capability.

The device is designed, particularly, to be the output stage of a stereo all-digital high-efficiency amplifier. It is capable of delivering 10 W x 4 channels into 4 Ω loads with 10% THD at VCC = 18 V in single-ended configuration.

It can also deliver 20 W + 20 W into 8 Ω loads with 10% THD at VCC = 18 V in BTL configuration or, in single parallel BTL configuration, 40 W into a 8 Ω load with 10% THD at VCC = 26 V.

The input pins have a threshold proportional to the voltage on pin VL.

The STA515W comes in a 36-pin PowerSSO package with exposed pad down (EPD).

  • 特徴

    • Multipower BCD technology
    • Low input/output pulse width distortion
    • 200 mΩ RdsON complementary DMOS output stage
    • CMOS-compatible logic inputs
    • Thermal protection
    • Thermal warning output
    • Undervoltage protection
    • Short-circuit protection

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STA515W

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STA515W13TR
量産中
PowerSSO 36 インダストリアル Ecopack2

STA515W13TR

Package:

PowerSSO 36

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

PowerSSO 36

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
STA515W13TR
Available at distributors

販売代理店在庫 STA515W13TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STA515W13TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STA515W13TR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。