製品概要
概要
The TDA7265B is class-AB dual audio power amplifier assembled in the Multiwatt package, especially designed for high-quality sound
applications such as home entertainment systems and stereo TV sets.
The device is pin-to-pin compatible with the TDA7265, TDA7269A and TDA7292.
-
特徴
- Wide-range supply voltage (up to ± 35 V ABS max.)
- Split supply
- High output power
- 30 W + 30 W at THD=10%, RL= 8 Ω, VS± 23 V
- 25 W + 25 W at THD=1%, RL= 8 Ω, VS± 23 V
- No “pop” at turn-on/off
- Mute (“pop-free”)
- Standby feature (low IQ)
- Short-circuit protection
- Thermal overload protection
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7265B | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7265B 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。