製品概要
概要
The TDA7492E is a dual BTL class-D audio amplifier with single power supply designed for home audio applications.
The device is housed in a 36-pin PowerSSO package with exposed pad up (EPU), and as a result of its high efficiency, a simple heatsink is required.
-
特徴
- Wide-range single-supply operation (7 - 26 V)
- Possible output configurations:
- 2 x PBTL
- 1 x Parallel BTL
- BTL output capabilities (VCC = 26 V):
- 61 W + 61 W, 4 Ω, THD 1%
- 79 W + 79 W, 4 Ω, THD 10%
- 44 W + 44 W, 6 Ω, THD 1%
- 57 W + 57 W, 6 Ω, THD 10%
- 34 W + 34 W, 8 Ω, THD 1%
- 44 W + 44 W, 8 Ω, THD 10%
- Parallel BTL output capabilities (VCC = 26 V):
- 86 W, 3 Ω, THD 1%
- 110 W, 3 Ω, THD 10%
- High efficiency
- Four selectable, fixed-gain settings of nominally 20.8 dB, 26.8 dB, 30 dB and 32.8 dB
- Differential inputs minimize common-mode noise
- Standby, mute and play operating modes
- Short-circuit protection
- Output power limited by PLIMIT function
- Detection of shorted output pins during startup
- Thermal overload protection
- ECOPACK® environmentally friendly package
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7492ETR | 量産中 | PowerSSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TDA7492ETR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TDA7492ETR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。