TS421

量産中
Design Win

360mW mono audio amplifier with active low standby mode

Download datasheet

製品概要

概要

The TS419/TS421 is a monaural audio power amplifier driving in BTL mode a 16 or 32 earpiece or receiver speaker. The main advantage of this configuration is to get rid of bulky ouput capacitors.

Capable of descending to low voltages, it delivers up to 220mW per channel (into 16 loads) of continuous average power with 0.2% THD+N in the audio bandwidth from a 5V power supply.

An externally controlled standby mode reduces the supply current to 10nA (typ.). The TS419/TS421 can be configured by external gain-setting resistors or used in a fixed gain version.

  • 特徴

    • SHORT CIRCUIT LIMITATION
    • PSRR: 56dB typ. at 1kHz, 46dB at 217Hz
    • Available in SO8, MiniSO8 & DFN 3x3
    • OPERATING FROM Vcc=2V to 5.5V
    • OUTPUT POWER into 16: 367mW @ 5V with 10% THD+N max or 295mW @5V and 110mW @3.3V with 1% THD+N max.
    • STANDBY MODE ACTIVE HIGH (TS419) or LOW (TS421)
    • High Signal-to-Noise ratio: 95dB(A) at 5V
    • ON/OFF click reduction circuitry
    • LOW CURRENT CONSUMPTION: 2.5mA max

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - TS421

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TS421IQT
量産中
QFN-8L P 0.5 mm インダストリアル Ecopack3

TS421IQT

Package:

QFN-8L P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN-8L P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
TS421IQT
Available at distributors

販売代理店在庫 TS421IQT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TS421IQT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

TS421IQT

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。