製品概要
概要
The TS4871 is an Audio Power Amplifier capable of delivering 1W of continuous RMS Ouput Power into 8
This Audio Amplifier is exhibiting 0.1% distortion level (THD) from a 5V supply for a Pout = 250mW RMS. An external standby mode control reduces the supply current to less than 10nA. An internal thermal shutdown protection is also provided.
The TS4871 has been designed for high quality audio applications such as mobile phones and to minimize the number of external components.
The unity-gain stable amplifier can be configured by external gain setting resistors.
-
特徴
- UNITY GAIN STABLE
- ULTRA LOW DISTORTION (0.1%)
- OPERATING FROM VCC= 2.5V to 5.5V
- ULTRA LOW CONSUMPTION IN STANDBY MODE (10nA)
- 1W RAIL TO RAIL OUTPUT POWER @ Vcc=5V, THD=1%, f=1kHz, with 8
Load - ULTRA LOW POP & CLICK
- AVAILABLE IN SO8, MiniSO8 & DFN8 3x3mm
- 75dB PSRR @ 217Hz from 5V to 2.6V
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS4871IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4871IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS4871IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。