製品概要
概要
The TS488 is a dual audio power amplifier capable of driving, in single-ended mode, either a 16 Ω or a 32 Ω stereo headset.
The TS488 eliminates pop and click noise and reduces the number of required external passive components.
Capable of descending to low voltages, it delivers up to 31 mW per channel (into 16 Ω loads) of continuous average power with 0.1% THD+N in the audio bandwidth from a 2.5 V power supply.
An externally-controlled standby mode reduces the supply current to 10 nA (typ.). The unity gain stable is configured by external gain-setting resistors.
-
特徴
- Pop and click noise protection circuitry
- Operating range from VCC = 2.2 V to 5.5 V
- Standby mode active low
- Output power:
- 120 mW at 5 V, into 16 Ω with 0.1% THD+N max. (1 kHz)
- 55 mW at 3.3 V, into 16 Ω with 0.1% THD+N max. (1 kHz)
- Low current consumption: 2.7 mA max. at 5 V
- Ultra-low standby current consumption: 10 nA typical
- High signal-to-noise ratio
- High crosstalk immunity: 102 dB (F = 1 kHz)
- PSRR: 70 dB typ. (F = 1 kHz), inputs grounded at 5 V
- Unity-gain stable
- Short-circuit protection circuitry
- Available in DFN8 2x2 mm
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS488IQT | NRND | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS488IQT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS488IQT NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。