製品概要
概要
L5150CJ and L5150CS are low dropout linear regulators with microprocessor control functions such as power on reset, low voltage reset, early warning.
Typical quiescent current is 55 μA at very low output current.
On chip trimming results in high output voltage accuracy (±2%). Accuracy is kept over wide temperature range, line and load variation. Early warning circuit monitors the input voltage and compares it with an internal voltage reference.
Output voltage reset threshold can be adjusted down to 3.5 V by means of an external voltage divider.
The maximum input voltage is 40 V. The max output current is internally limited. Internal temperature protection disables the voltage regulator output. In addition, only low-value ceramic capacitor on output is required for stability.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Operating DC supply voltage range5.6 V to 40 V
- Low dropout voltage
- Low quiescent current consumption
- Precision output voltage 5 V ±2%
- Reset circuit sensing the output voltage
- Programmable reset pulse delay with external capacitor
- Adjustable reset threshold
- Early warning
- Very wide stability range with low value output capacitor
- Thermal shutdown and short-circuit protection
- Wide temperature range (Tj = -40 °C to 150 °C)
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L5150CJ | NRND | PowerSSO 12 | オートモーティブ | Ecopack1 | |
L5150CJTR | 量産中 | PowerSSO 12 | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5150CJ | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
L5150CJTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L5150CJ NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L5150CJTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。