製品概要
概要
L5300AH7 is a low dropout linear regulator with microprocessor control functions such as power on reset, low voltage reset, ON/OFF control. In addition, only low value ceramic capacitor is required for stability (above or equal 220 nF).
Typical quiescent current is 60 μA at output current equal to 0 and enable high. It drops to 10 μA in “not enabled” mode.
On chip trimming results in high output voltage accuracy (+/-2%). Accuracy is kept over wide temperature range, line and load variation.
The maximum input voltage is 40 V. The max output current is internally limited. Internal temperature protection disables the voltage regulator output.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Operating DC supply voltage range 5.6 V to 40 V
- Low dropout voltage
- 300 mA current capability
- Low quiescent current
- Very low consumption mode
- Precision output voltage 5 V +/-2%
- Reset circuit sensing the output voltage
- Programmable reset pulse delay with external capacitor
- Thermal shutdown and short circuit protection
- Wide temperature range (Tj = -40°C to 150°C)
- Enable input for enabling / disabling the voltage regulator
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L5300AH7TR | 量産中 | TO-252 6L | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5300AH7TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L5300AH7TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。