製品概要
概要
The L9659 is intended to deploy up to 8 squibs. Squib drivers are sized to deploy 1.2 A minimum for 2 ms, 1.75 A minimum for 1 ms and 1.75 A minimum for 0.65 ms during load dump along with 1.5 A minimum for 2 ms for VRES voltages less than 25 V.
Full diagnostic capabilities of the squib interface are provided.
-
特徴
- 8 deployment drivers with SPI selectable firing current and times
- Capability to deploy the squib with 1.2 A (min)/2 ms, 1.75 A (min)/1.0 ms and 1.75 A (min)/0.65 ms between VRES of 7 V to 37 V
- Capability to deploy the squib with 1.5 A (min)/2 ms between VRES of 7 V to 25 V
- Firing capability to deploy all channels simultaneously
- Independently controlled high-side and low-side MOS for diagnosis
- Analog output available for resistance measurement
- Squib short to ground, short to battery and MOS diagnostic available on SPI register
- Capability to deploy the squib the low side MOS is shorted to ground
- 4 fire enable inputs
- 5.5 MHz SPI interface
- Low voltage internal reset
- 2 kV ESD capability on all pins
- Package: LQFP64
- Technology: ST proprietary BCD5 (0.65 μm)
- RoHS compliant
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9659 | NRND | LQFP 64 10x10x1.4 mm | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L9659TR | NRND | LQFP 64 10x10x1.4 mm | オートモーティブ | Ecopack2 | |
L9659
Package:
LQFP 64 10x10x1.4 mmMaterial Declaration**:
L9659TR
Package:
LQFP 64 10x10x1.4 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L9659 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
L9659TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L9659 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L9659TR NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。