CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC

シャーシ & セーフティ用IC

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STは、衝突安全、ブレーキ、車両運動制御、ステアリング・システムなど、あらゆるシャーシおよびセーフティ・アプリケーション向けにスマート・パワー・ソリューションを提供する、世界トップクラスのサプライヤです。STのポートフォリオには、電源モジュール、アクチュエータ用ドライバ、診断機能、システム監視および通信インタフェースなどの各種機能を集積したアナログおよびミックスド・シグナルICがあります。

これらのアプリケーションに適合するように特別に開発された最先端技術プロセスと、シャーシおよびセーフティ・システムのすべての主要サプライヤとの間の長期にわたる信頼関係が、STの主導的地位を確立しました。ここで提供しているポートフォリオについては、STがオートモーティブ・グレード品質を保証しており、機能安全性はISO-26262規格に準拠しています。

STのソリューションには、すべてのユーザが入手できるオープン市場開発から専用のIPを実装するフル・カスタム開発まであります。製品には、開発および量産の両段階における総合的なアプリケーション・サポートと、システム設計者がSTの部品を評価、使用できるようにする提供資料が付属しています。

 

エアバッグ
 
 エアバッグ


衝突安全システム用アナログおよびミックスド・シグナルIC
製品を見る

ブレーキ
 
ブレーキ


ABS、ESC、運動制御システムIC
製品を見る

ステアリング
   


ステアリング・システム用アナログおよびミックスド・シグナルIC
製品を見る

ST’s complete airbag electronics solution

Airbag system producers can now satisfy the complete system functional requirements by teaming:

* a choice of three airbag system ICs, the L9678P, L9679P, and L9680 meeting the demands of applications ranging from entry or mid-level to high-end vehicles with multiple airbag firing loops. These devices, which integrate system power management, sensor interfaces, switch interfaces, and arming safety logic, are responsible for decoding the sensor data and forwarding results to the microcontroller.

* the new AIS1120SX or AIS2120SX central crash sensors with peripheral accelerometers like ST’s AIS1200PS installed on structures such as bumpers and door pillars.

* the ST’s SPC5 32-bit Power Architecture® MCUs, including Safety Lines devices.

SPC56 P-Line and SPC56 L-Line are dedicated to the specific needs of chassis and safety applications, with specific focus on functional safety up to turnkey SIL3/ASILD solution based on HW measures. The unique modularity and scalability of the architecture provides compatible devices covering the wide range of airbag solutions.