電流センス・アンプは、モータ制御、バッテリ・マネージメント、パワー・マネージメントなどの多くの車載用アプリケーションで重要な役割を担います。STは、これらのアプリケーション向けに電流センス・アンプとオペアンプのソリューションを提供しています。STの車載グレード対応電流センス・アンプ製品は、市場で求められる高い信頼性と品質に対する要件を満たします。
アプリケーション:
製品タイプ
STの車載グレード対応電流センス・アンプ製品は、AEC-Q100認証を受け、認定された高信頼性フローで試験されているため、自動車市場で求められる高い信頼性と品質に対する要件を満たします。
製品ポートフォリオの詳細はこちら:

メリット
- AEC-Q100およびQ101準拠
- TS-16949認証
- PPAP提供可能
- EWSでの統計的歩留まり分析(SYA)およびPart Average Testing(PAT)用AEC-Q001およびQ002ガイドライン
- 後工程(パッケージングおよびテスト)における高温試験(125℃)の実施など、AEC-Q100規格以上の条件におけるスクリーニングおよび試験を実施