CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC

車載用パワー・ショットキー・ダイオード

STの車載用パワー・ショットキー・ダイオード(AEC-Q101認定取得済み)は、LED照明、バッテリ逆接続保護、モータ制御など多くの車載機能で使用されるDC-DCコンバータでの使用を目的に開発された製品です。ほぼ全ての製品において-40°C~+175°Cの動作温度(TJ)が保証されています。

STの車載用パワー・ショットキー・ダイオードは、製品型番の拡張子Yによって識別でき、最も厳格である国際的な自動車品質要件に準拠するために、ダイと完成品両方のレベルで特別なスクリーニング・マトリックスを実施しています。

Up to 100V power Schottky diodes now available in ultra-thin SOD123Flat and SOD128Flat packages

ST now houses its power Schottky diode 40 to 100V range in the 1-mm thick SOD123Flat and SOD128Flat packages.
Please click here to discover this new Schottky package offer and order samples.