CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC

SPI搭載 & 非対称出力ハイサイド・スイッチ

VIPower™* M0-9テクノロジーにより、デジタル診断機能や、デジタル電流センシングを搭載した市場初の新世代車載用インテリジェント・スイッチが実現しました。

12Vバッテリを電源とするアプリケーションのハイサイド接続向けに設計されており、電子制御ユニット(ECU)のハードウェアおよびソフトウェア設計を簡略化し、システムの信頼性向上に貢献します。

また、STの最新世代VIPower* M0-9テクノロジーを活用し、3.3Vデジタル・ロジックで動作する高効率の40Vトレンチ構造MOSFETおよび高精度のアナログ回路をQFNパッケージ(6mm x 6mm)に集積しています。小型・高集積化により、従来のドライバICに比べ、基板面積を最大40%削減することができます。

また、アプリケーションから独立して動作する複雑なドライバを提供することで、車載ソフトウェアの標準仕様であるAUTOSARへの準拠やソフトウェア開発の簡略化に貢献します。

* www.st.com/trademarksを参照ください。 


VN9D5D20F VN9D30Q100F VN9D7D20F VN9Q25D70F VN9D5D20FN VN9E30F