CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC

車載用サイリスタ

STの車載用サイリスタは、AEC-Q101に完全に準拠し、150°Cの接合部温度で1200Vの阻止耐圧を実現しています。30A~60Aに対応するSTの車載用サイリスタは、ブリッジまたはブリッジレス・トポロジで構成されたEV(電気自動車)用2kW~22kW OBC(オンボード・チャージャ)向けに設計されており、力率補正回路に最適です。

また、サージ電流能力の最適化、および優れたターンオン性能により、ベルト・スタータ・ジェネレータやコンデンサ放電回路などのアプリケーションに適しています。

高い電力密度により、バッテリ・チャージャやUPS(無停電電源)のAC-DC整流回路に加え、モータ駆動のソフト・スタータやソリッド・ステート・リレーにも適しています。

150°Cの動作温度(Tᴊ)が保証されており、D2PAKまたはTO-247パッケージで提供されるSTの車載用サイリスタは、優れたスイッチング性能に加え、最大1400Vのサージ電圧で1kV/µsのノイズ耐性を備え、AEC-Q101に完全に準拠しています。

据置き型バッテリ・チャージャなどの車載用アプリケーション向けに設計されたサイリスタTN6050HP-12WYは、1400Vのサージ保護と1kV/µsのノイズ耐性を備えており、コンデンサ放電の安全な処理に最適です。