CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC

24Vアプリケーション(トラック)用ハイサイド・スイッチ

STは、乗用車向けの12 V標準ハイサイド・スイッチに加えて、24 V(トラック)アプリケーション向けにVIPower製品の新しいファミリを開発しました。これらのデバイスは、最先端のM0-5テクノロジに基づいて設計され、バッテリ電圧が乗用車の2倍であり、ワイヤ・ハーネスの浮遊インダクタンスが大幅に高いなど、トラック用途にみられる厳しい環境条件で機能します。その上、トラックの方が長期にわたって使用されるため、はるかに長い寿命を持つ電子機器が要求されます。

ハイサイド・ドライバ / スイッチは単純なTTLロジック入力しか必要とせず、マイクロコントローラへの診断フィードバックを含んでいます。アプリケーション / デバイスを完全に保護するために、以下の機能が実装されています。  

  • プログラマブルなラッチ・オフ機能を備えた過負荷 / 過熱保護
  • オープン負荷検出
  • 接地およびVccの断線に対するプロテクション
  • プログラマブル・スタンバイ・モード

これらは、-40°C~+150°Cで動作するように設計されています。STのポートフォリオには、さまざまなパッケージで提供される、アナログ・ステータスと6 mΩ~100 mΩのオン抵抗値を持つシングルおよびデュアル・デバイスが含まれています。