製品概要
概要
The L9779WD-SPI is an integrated circuit designed for automotive environment and implemented in BCD6S technology.
It is conceived to provide all basic functions for standard engine management control units.
It is assembled in the HiQUAD-64 power package.
-
特徴
- 5 V logic regulator
- 3.3 V logic regulator
- 5 V tracking sensor supply
- Smart reset function
- Power latch with Secure Engine Off (SEO) functionality, to safely complete driver switch off procedure
- Flying wheel interface function (VRS) with adaptive time and amplitude control
- Protected low-side relay driver
- OUT13 to 18, MRD
- Protected low-side (injector drivers)
- OUT1 to 4
- Protected low-side (high current)
- OUT5, 6, 7
- Protected low-side (low current)
- OUT20
- IGBT pre-drivers (IGN1 to 4) with parallel input
- Parallel input IN1 to IN7 to drive OUT1 to OUT7
- Configurable power stages CPS
- Stepper motor driver/ high-side - low-side (OUTA to D)
- Thermal warning and shutdown
- Serial interface
- SPI 16-bit frame
- ISO9141 interface (K-Line)
- High speed CAN transceiver
- VDA 2.0 compliance with 3 level Watchdog
- Package: HiQUAD-64
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L9779WD-SPI-TR | 量産中 | HI-QUAD 64 14x14 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L9779WD-SPI-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L9779WD-SPI-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。