L9856

量産中
Design Win

High voltage high side driver

Download datasheet

製品概要

概要

The L9856 is an high voltage device, manufactured with the BCD \"OFF-LINE\" technology.

It has the capability of driving N-Channel Power MOS transistors. The upper (floating) section is enabled to work with voltage rail up to 160V. The logic Inputs are CMOS/TTL compatible for ease of interfacing with controlling devices.

  • 特徴

    • Reset circuitry
    • Inverting input
    • SO-8 package
    • Clamping on VCC
    • Under voltage lock out
    • High voltage rail up to 160V
    • Driver current capability: 500mA source, 500mA sink
    • dV/dt immunity ±50V/nsec in full temperature range
    • CMOS/TTL Schmitt trigger inputs with hysteresis
    • Loading circuit for external Bootstrap capacitor
    • Switching times 100ns rise/fall with 2.5nF load

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - L9856

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
L9856-TR-LF
量産中
SO-8 オートモーティブ Ecopack2

L9856-TR-LF

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
L9856-TR-LF
Available at distributors

販売代理店在庫 L9856-TR-LF

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L9856-TR-LF 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

L9856-TR-LF

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。