L9965TS

計画中
Design Win Education

Single channel Automotive SPI to isolated SPI transceiver

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

L9965T and L9965TS are bidirectional SPI transceivers that, in a BMS system, allow communication between isolated devices into different voltage domains through a twisted-pair connection.

The devices belong to the L9965 chipset family for high voltage battery management systems monitoring and control.

  • 特徴

    • AEC-Q100 qualification ongoing
    • Temperature grade 1: -40 °C to +125 °C operating temperature range
    • HBM ESD classification level 2
    • CDM ESD classification level C4B
    • Full ISO26262 compliant, ASIL-D systems ready, documentation available
    • Automatic wake-up of BMS/BMU MCU and PMIC from SHUTDOWN/SLEEP in case of fault detected in the chain
    • Single or dual channel p/n in the same package for ring connection
    • Up to 59 devices in chain supported
    • Cable lengths verified up to 10 meters
    • 10 MHz 4-wire SPI interface
    • 4 Mbps 2-wire vertical interface (VIF)
    • Supports both transformer and capacitive isolation
    • Compressed burst data read for enhanced communication speed over the whole chain
    • Broadcast write command to configure and control all devices in the chain (or a subset)
    • Very low EMI susceptibility and emissions
    • Compatible with 3.3 V and 5 V logics
    • Supply voltage from 6 V to 24 V

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - L9965TS

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
L9965TS
計画中
LQFP 32 7x7x1.4 mm インダストリアル -

L9965TS

Package:

LQFP 32 7x7x1.4 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

計画中

Package

LQFP 32 7x7x1.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
L9965TS
Available at distributors

販売代理店在庫 L9965TS

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L9965TS 計画中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

L9965TS

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。