FlexInput IC for automotive applications

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The L9966 is an automotive grade IC designed to be used as sensors interface. Up to 15 channels are available for analog sensing, resistance measurement and digital sensing (e.g. temperature, lambda, pressure, position sensors).

The L9966 allows replacing a number of discrete components and it gives the possibility to change the sensors across different applications without modifying the PCB hardware.

Target applications are Engine Control Units and Body/Chassis Modules.

  • 特徴

    • AEC-Q100 qualified
    • 12 V and 24 V systems compatible (operating battery supply voltage 5.5 V-36 V)
    • Programmable interface with 15 total inputs:
      • 12 for connection to external analog loads (with connection to VVAR, VDD5 and clamped battery VPRE, with resistance measurement)4 with also λ sensor functionality4 with also SENT functionality
      • 3 for connection to external digital switches (with connection to VPRE)
    • Programmable pull-up/down current sources
    • Integrated precise resistance measurements
    • 12-bit ADC for voltage measurements
    • 15-bit ADC for resistance measurements
    • Variable reluctance sensor / Hall sensor Interface
    • 1 analog output channel + 4 digital output channels
    • SPI interface for device configuration and data communication
    • Overtemperature protection
    • Thermal resistance Rth(j-c) = 3 K/W

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - L9966

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
L9966CB-TR
量産中
TQFP 48 7x7x1.0 オートモーティブ Ecopack2 10 2024-05-28T00:00:00.000+02:00

L9966CB-TR

Package:

TQFP 48 7x7x1.0

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TQFP 48 7x7x1.0

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
L9966CB-TR
Available at distributors

販売代理店在庫 L9966CB-TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L9966CB-TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

L9966CB-TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。