製品概要
概要
The L99MOD54XP is a microcontroller-driven multifunctional actuator driver for automotive applications.
Up to two DC motors and three grounded resistive loads can be driven with three half bridges and three high-side drivers.
The integrated SPI controls all operating modes (forward, reverse, brake and high impedance).
Also all diagnostic information is available via SPI read.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Three half bridges for 0.75 A loads (RDSon = 1600 mΩ)
- Two configurable high-side drivers for up to 1.5 A load (RDSon = 500 mΩ) or 0.35 A load (RDSon = 1800 mΩ)
- One high-side driver for 6 A load (RDSon = 100 mΩ)
- Programmable soft start function to drive loads with higher inrush currents (i.e. current > 6 A, current > 1.5 A)
- Very low current consumption in standby mode (IS < 6 µA typ; Tj ≤ 85 °C)
- All outputs short circuit protected
- Current monitor output for high-side OUT1, OUT4, OUT5 and OUT6
- All outputs over temperature protected
- Open-load diagnostic for all outputs
- Overload diagnostic for all outputs
- PWM control of all outputs
- Charge pump output for reverse polarity protection
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L99MOD54XPTR | 量産中 | PowerSSO 36 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L99MOD54XPTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L99MOD54XPTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。