製品概要
概要
VN9D5D20FNは、STのVIPowerテクノロジーを用いて製造されたデバイスです。グランドに直接接続された抵抗負荷または誘導負荷を駆動するためのものです。本デバイスはVCCの過電圧から保護されています。プログラミング、制御、診断はSPIバスを介して実行されます。各チャネルのデジタル電流センス・フィードバックは、FSRの0.1%精度の内蔵10bit A/Dコンバータを介して提供されます。専用のトリミング・ビットにより、A/Dコンバータ・リファレンス電流を調整できます。本デバイスは、SPIまたは2つの直接入力ピンで制御できる出力を4つ備えています。本デバイスはオフ状態のオープン負荷を検出します。SPIバスを通じてリアルタイム診断が可能です(負荷オープン、出力VCC短絡、過熱、通信エラー、電力制限、ラッチオフ)。出力電流制限により過負荷状態のデバイスを保護します。また、サーマル・シャットダウンまで、消費電力を安全なレベルに制限することができます。サーマル・シャットダウンは、ラッチオフまたはプログラム可能な時間制限付き自動再起動として設定できます。デジタル電源(VDD)が喪失した場合、デジタル・メモリがリセットされた場合、またはウォッチドッグ・モニタがタイムアウトした場合、デバイスはリンプ・ホーム・モードに入ります。リンプ・ホーム・モードでは、各出力はプログラムされたレジスタに従って、常にOFFに設定されるか、2つの直接入力ピンに応じて設定されます。
-
特徴
- AEC-Q100認定済み
- 全般
- ディープ・コールド・クランキング・アプリケーションを対象とした超低電圧動作(LV124、リビジョン2013に準拠)
- 自己診断およびデジタル電流センス・フィードバック用24bit ST-SPI
- デジタル電流センス用10bit A/Dコンバータ内蔵
- 独立した位相シフトと周波数生成を備えたPWMエンジン(各チャネル用)内蔵
- 全チャネルにプログラム可能なバルブ / LEDモード
- 高度なリンプ・ホーム機能による強固なフェイル・セーフ・システム
- きわめて低いスタンバイ電流
- 電磁放射の最適化
- 非常に低い電磁感受性
- 直接入力やSPIによる制御
- 欧州指令2002/95/ECに適合
- 診断機能
- デジタル負荷電流センス
- 過負荷、地絡、VCCに短絡され、オフ状態のオープン負荷の出力の同期診断
- プログラム可能なケース過熱警告
- 保護
- 負荷電流制限
- 急峻な過熱の自己制限
- 低電圧シャットダウン
- 過電圧クランプ
- ラッチオフまたはプログラム可能な時間制限付き自動再起動(電力制限および過熱シャットダウン)
- ロード・ダンプ保護
- グランド断線保護
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VN9D5D20FNTR | 量産中 | VFQFPN 6X6X1 32L P0.5 MIXPLANT R | オートモーティブ | Ecopack2 | - | - |
VN9D5D20FNTR
Package:
VFQFPN 6X6X1 32L P0.5 MIXPLANT RMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
VN9D5D20FNTR | | | 3 distributors |
VN9D5D20FNTR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。