VNL5030J-E

量産中
Design Win

OMNIFET III: fully protected low-side driver

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The VNL5030J-E and VNL5030S5-E are monolithic devices made using STMicroelectronics®VIPower®technology, intended for driving resistive or inductive loads with one side connected to the battery. Built-in thermal shutdown protects the chip from overtemperature and short-circuit. Output current limitation protects the devices in an overload condition. In case of long duration overload, the device limits the dissipated power to a safe level up to thermal shutdown intervention.Thermal shutdown, with automatic restart, allows the device to recover normal operation as soon as a fault condition disappears. Fast demagnetization of inductive loads is achieved at turn-off.

  • 特徴

    • Automotive qualified
    • Drain current: 25 A
    • ESD protection
    • Overvoltage clamp
    • Thermal shutdown
    • Current and power limitation
    • Very low standby current
    • Very low electromagnetic susceptibility
    • Compliant with European directive 2002/95/EC
    • Open drain status output

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - VNL5030J-E

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
VNL5030JTR-E
量産中
PowerSSO 12 オートモーティブ Ecopack2 (**)

VNL5030JTR-E

Package:

PowerSSO 12

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

PowerSSO 12

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2 (**)

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
VNL5030JTR-E
Available at distributors

販売代理店在庫 VNL5030JTR-E

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VNL5030JTR-E 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

VNL5030JTR-E

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。