製品概要
概要
The FDA903S is the new ST single channel class-D audio amplifier, specifically designed for automotive applications. The FDA903S integrates a 24-bit, 100 dB DAC conversion and PWM class-D output stage with feedback before LC filter. This configuration enables the design of a compact and inexpensive application.
The FDA903S supports I2S and TDM digital bit stream up to 16CH with several sampling frequencies from 8 kHz up to 96 kHz. FDA903S embeds a complete diagnostic in play, including real-time load-current monitoring and digital admittance meter, to support the most demanding OEM requirements in terms of speaker control and system robustness/ reliability.
The FDA903S supports start stop cranking down to 3.3 V and it is available in a very compact and thin QFN 5x5 package. Thus the FDA903S is suitable for any level of automotive application especially e-Call and Telematics.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Integrated 100 dB D/A conversion
- I2S and TDM digital input (up to 16CH TDM)
- Selectable input sample rate frequency (8/16/32/44.1/48/96 kHz)
- Wide supply operating range: 3.3 V - 18 V
- PWM frequency switching selectable by I2C
- 352.8 kHz, 384kHz, 411.6 kHz, 448 kHz
- 2 I2C addresses
- MOSFET power outputs
- Typ 10 W 4 Ω at 14.4 V, 1 kHz THD = 1%
- Typ 5 W 8 Ω at 14.4 V, 1 kHz THD = 1%
- Noise: 38 μV A-weighted: 20 kHz
- 8 Ω, 4 Ω driving capability
- Input amplitude limiter (configurable through I2C)
- I2C full configurability and diagnostic
- Startup diagnostic
- Input voltage amplitude limiter function (configurable through I2C)
- 4 x Thermal warning
- DC diagnostic
- OCP protection scheme configurable
- Mute time configuration
- DAM (Digital-Admittance-Meter)
- Capability to run complete diagnostic in play
- Configurable Clipping Detector
- One of the Thermal Warnings
- Over Current Protection
- Open Load detection
- High voltage mute
- Load current monitor
- 2 CD/Diag pin
- Integrated ESD and short circuit protection
- QFN32 wettable flanks
- Tested according to CISPR 25 - Class V (Fourth edition)
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
FDA903S-6DT | 量産中 | QFN-32L WF | オートモーティブ | Ecopack2 | |
FDA903S-6DY | 量産中 | QFN-32L WF | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
FDA903S-6DY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
FDA903S-6DT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
FDA903S-6DY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
FDA903S-6DT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。