製品概要
概要
STA8090GA belongs to Teseo III family products.
STA8090GA is a single die standalone positioning receiver IC working on multiple constellations (GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS).
The device is offered with a complete GNSS firmware which performs all GNSS operations including tracking, acquisition, navigation and data output.
STA8090GA is compliant with ST Automotive Grade qualification which includes in addition to AEC-Q100 requirements a set of production flow methodologies targeting zero defect per million.
STA8090GA, fulfilling high quality and service level requirements of the Automotive market, is the ideal solution for in-dash navigation, smart antenna, car to car, V2X and OEM telematics applications.
STA8090GAD can run also TESEO-DRAW the STMicroelectronics dead reckoning firmware.
-
特徴
- Designed for automotive applications
- STMicroelectronics positioning receiver with 48 tracking channels and 2 fast acquisition channels supporting GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou and QZSS systems
- Single die standalone receiver embedding RF Front-End and low noise amplifier
- -162 dBm indoor sensitivity (tracking mode)
- Fast TTFF < 1 s in Hot start and 30 s in Cold Start
- High performance ARM946 MCU (up to 196 MHz)
- External SQI Flash interface
- 256 Kbyte embedded SRAM
- Real Time Clock (RTC) circuit
- 32-bit Watch-dog timer
- 2 UARTs
- 1 I2C master/slave interface
- USB2.0 full speed (12 MHz) with integrated physical layer transceiver
- 2 Controller Area Network (CAN)
- 2 channels ADC (10 bits)
- Operating condition:
- Main voltage regulator (VINL): 1.6 V to 4.3 V
- Backup voltage (VINB): 1.6 V to 4.3 V
- Digital voltage (VDDD): 1.1 V to 1.32 V
- RF core voltage (VCC): 1.2 V ± 10%
- IO Ring Voltage (VddIO): 1.8 V ± 5% or 3.3 V ± 10%
- パッケージ :
- VFQFPN56 (8 x 8 x 1.0 mm) 0.5 mm pitch
- Ambient temperature range: -40/+85°C
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STA8090GA | 量産中 | VFQFPN2 56 8x8x1.0 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
STA8090GATR | 量産中 | VFQFPN2 56 8x8x1.0 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STA8090GATR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STA8090GA | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STA8090GATR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STA8090GA 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。