74LCX07

量産中
Design Win

Hex Buffer (open drain) with 5V Tolerant Input

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The 74LCX07 device is a low-voltage CMOS open drain hex buffer manufactured with sub-micron silicon gate and double-layer metal wiring C2MOS technology. It is ideal for low-power and high-speed 3.3 V applications and can be interfaced to a 5 V signal environment for inputs.

The internal circuit is composed of 2 stages including a buffer output, which provides high noise immunity and stable output.

It has the same speed performance at 3.3 V as the 5 V AC/ACT family, combined with lower power consumption.

All inputs and outputs are equipped with protection circuits against static discharge, giving them 2 kV ESD immunity and transient excess voltage.

  • 特徴

    • 5 V tolerant inputs
    • High speed
      • tPD= 5.2 ns (max.) at VCC= 3 V
    • Power-down protection on inputs and outputs
    • Symmetrical output impedance
      • |IOH| = IOL= 24 mA (min.) at VCC= 3 V
    • PCI bus levels guaranteed at 24 mA
    • Operating voltage range
      • VCC(opr.) = 2.0 V to 3.6 V
    • Pin and function compatible with 74 series 07
    • Latch-up performance exceeds 500 mA (JESD 17)
    • ESD performance
      • HBM: 2000 V (MIL STD 883 method 3015)
      • MM: 200 V
      • CDM: 1000 V

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - 74LCX07

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
74LCX07YMTR
量産中
SO-14 オートモーティブ Ecopack3
74LCX07YTTR
量産中
TSSOP-14 オートモーティブ Ecopack3

74LCX07YMTR

Package:

SO-14

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

SO-14

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

74LCX07YTTR

Package:

TSSOP-14

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

TSSOP-14

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
74LCX07YMTR
Available at distributors

販売代理店在庫 74LCX07YMTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

74LCX07YTTR
Available at distributors

販売代理店在庫 74LCX07YTTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

74LCX07YMTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

74LCX07YMTR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

74LCX07YTTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

74LCX07YTTR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。