バッファ / ドライバ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STの車載用ロジックIC製品ポートフォリオでは、74LCXM74HC、およびHCFファミリクワッドおよびヘキサ・バス・バッファが提供されています。優れたラッチアップ性能や入出力へのパワーダウン保護、低消費電力、および高ノイズ耐性を特徴とします。

3.3V / 5V / 20Vのアプリケーションに対応したSTの車載用ライン・ドライバおよびバッファは、AEC-Q100に準拠し、TSSOPまたはSOパッケージで提供されます。

STの製品ポートフォリオは、カウンタ / エンコーダ / デコーダフリップフロップ / レジスタゲートICなど、その他のロジック機能にも対応しています。