すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STの車載用ロジックIC製品ポートフォリオには、さまざまなゲートICが含まれています。74LCXM74HCHCF、および74VHCファミリにより、AND、NAND、ORゲート、ヘックス・インバータ、シュミット・トリガなど複数の機能を提供します。

効率的な遷移を保証して複数の電圧閾値を提供するように設計されているこれらの堅牢なデバイスは、3.3V / 5V / 20Vの車載アプリケーションに対応しています。STの車載用ゲートICはAEC-Q100に準拠し、TSSOPまたはSOパッケージで提供されます。

STの製品ポートフォリオは、バッファ / ドライバカウンタ / エンコーダ / デコーダフリップフロップ / レジスタなど、その他のロジック機能にも対応しています。