製品概要
概要
The 74LCX125 device is a low-voltage CMOS quad bus buffer manufactured with sub-micron silicon gate and double-layer metal wiring C2MOS technology. It is ideal for low-power and high-speed 3.3 V applications and can be interfaced to a 5 V signal environment for both inputs and outputs.
The device requires the 3-state control input G to be set high to place the output in the high impedance state.
It has the same speed performance at 3.3 V as the 5 V AC/ACT family, combined with lower power consumption.
All inputs and outputs are equipped with protection circuits against static discharge, giving them 2 kV ESD immunity and transient excess voltage.
-
特徴
- 5 V tolerant inputs and outputs
- High speed
- tPD= 5.2 ns (max.) at VCC= 3 V
- Power-down protection on inputs and outputs
- Symmetrical output impedance
- |IOH| = IOL= 24 mA (min.) at VCC= 3 V
- PCI bus levels guaranteed at 24 mA
- Balanced propagation delay
- tPLH≅ tPHL
- Operating voltage range
- VCC(opr.) = 2.0 V to 3.6 V
- Pin and function compatible with 74 series 125
- Latch-up performance exceeds 500 mA (JESD 17)
- ESD performance
- HBM: 2000 V (MIL STD 883 method 3015)
- MM: 200 V
- CDM: 1000 V
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
74LCX125YMTR | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
74LCX125YTTR | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
74LCX125YMTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
74LCX125YTTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
74LCX125YMTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
74LCX125YTTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。