製品概要
概要
The HCF4010 device is a monolithic integrated circuit fabricated in MOS (metal oxide semiconductor) technology available in an SO16 package.
It is a non-inverting hex buffer/converter and can be used as a CMOS to TTL logic level converter, as a current “sink” or “source” driver, or as a multiplexer (1 to 6).
It is the preferred replacement of the HCF4050B in buffer applications.
-
特徴
- Propagation delay time
- tPD= 50 ns (typ.) at VDD= 10 V, CL= 50 pF
- High to low level logic conversion
- Multiplexer: 1 to 6 or 6 to 1
- High “sink” and “source” current capability
- Quiescent current specified up to 20 V
- 5 V, 10 V and 15 V parametric ratings
- Input leakage current
- II= 100 nA (max.) at VDD= 18 V, TA= 25 °C 100% tested for quiescent current
- ESD performance
- CDM: 1 kV
- HBM: 1 kV
- MM: 150 V
- Propagation delay time
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
HCF4010YM013TR | 量産中 | SO-16 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
HCF4010YM013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
HCF4010YM013TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。