製品概要
概要
The HCF4069U is a monolithic integrated circuit fabricated in metal oxide semiconductor technology available in the SO14 package. The HCF4069U consists of six COS/MOS inverter circuits. This device is intended for all general purpose inverter applications where the medium power TTL-drive and logic level conversion capabilities of circuits such as HCF4049 hex inverter/buffers are not required.
-
特徴
- Medium-speed operation tPD= 30 ns (typ.) at 10 V
- Standardized symmetrical output characteristics
- Quiescent current specified up to 20 V
- 5 V, 10 V, and 15 V parametric ratings
- Input leakage current II= 100 nA (max.) at VDD= 18 V and TA= 25 °C
- 100 % tested for quiescent current
- ESD performance
- HBM: 1 kV
- MM: 200 V
- CDM: 1 kV
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
HCF4069YUM013TR | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
HCF4069YUM013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
HCF4069YUM013TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。