製品概要

概要

The HCF4070 is a monolithic integrated circuit fabricated in metal oxide semiconductor technology available in an SO14 package.

The HCF4070 contains four independent exclusive OR gates. This device provides the system designer with a means for direct implementation of the exclusive OR gate for applications such as logical comparators, adders/subtractors, parity generators and checkers.

  • 特徴

    • Medium-speed operation tPHL= tPLH= 70 ns (typ) at CL= 50 pF and VDD= 10 V
    • Quiescent current specified up to 20 V
    • 5 V, 10 V and 15 V parametric ratings
    • Input leakage current II= 100 nA (max) at VDD= 18 V, TA= 25 °C
    • 100% tested for quiescent current
    • ESD performance
      • HBM: 2 kV
      • MM: 200 V
      • CDM: 1 kV

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - HCF4070

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
HCF4070YM013TR
量産中
SO-14 オートモーティブ Ecopack3

HCF4070YM013TR

Package:

SO-14

Material Declaration**:

PDF

Marketing Status

量産中

Package

SO-14

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
HCF4070YM013TR
Available at distributors

販売代理店在庫 HCF4070YM013TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

HCF4070YM013TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

HCF4070YM013TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。