HCF4093

量産中
Design Win

Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The HCF4093 is a monolithic integrated circuit fabricated in metal oxide semiconductor technology available in the SO14 package.

The HCF4093 consists of four Schmitt trigger circuits. Each circuit function has a 2-input NAND gate with Schmitt trigger action on both inputs. The gate switches at different points for positive and negative going signals. The difference between the positive voltage (VP) and the negative voltage (VN) is defined as hysteresis voltage (VH).

  • 特徴

    • Schmitt trigger action on each input with no external components
    • Hysteresis voltage typically 0.9 V at VDD = 5 V and 2.3 V at VDD =10 V
    • Noise immunity greater than 50 % of VDD ( typ.)
    • No limit on input rise and fall times
    • Quiescent current specified up to 20 V
    • Standardized symmetrical output characteristics
    • 5 V, 10 V, and 15 V parametric ratings
    • Input leakage current II= 100 nA (max.) at VDD = 18 V and TA= 25 °C
    • 100 % tested for quiescent current
    • ESD performance
      • HBM: 2 kV
      • MM: 200 V
      • CDM: 1 kV

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - HCF4093

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
HCF4093YM013TR
量産中
SO-14 オートモーティブ Ecopack3

HCF4093YM013TR

Package:

SO-14

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-14

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
HCF4093YM013TR
Available at distributors

販売代理店在庫 HCF4093YM013TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

HCF4093YM013TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

HCF4093YM013TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。