製品概要
概要
The M74HC08 is a high-speed CMOS quad dual-input and gate fabricated with silicon gate C2MOS technology.
The internal circuit is composed of two stages including a buffer output which enables high noise immunity and stable output.
All inputs are equipped with protection circuits to guard against static discharge and transient excess voltage.
-
特徴
- High speed: tPD = 7 ns (typ.) at VCC = 6 V
- Low power dissipation: ICC = 1 µA (max.) at TA = 25 °C
- High noise immunity: VNIH = VNIL = 28 % VCC (min.)
- Symmetrical output impedance: |IOH| = IOL = 4 mA (min)
- Balanced propagation delays: tPLH ~= tPHL
- Wide operating voltage range: VCC (OPR) = 2 V to 6 V
- Pin and function compatible with 74 series 08
- ESD performance
- CDM: 1 kV
- HBM: 2 kV
- MM: 200 V
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M74HC08YRM13TR | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
M74HC08YTTR | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
M74HC08YTTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
M74HC08YRM13TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
M74HC08YTTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M74HC08YRM13TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。