CATEGORIES

車載用マイクロコントローラ

SPC5 P 高性能マイクロコントローラ

STのSPC5 P車載用高性能マイクロコントローラ(マイコン)は、リアルタイム・アプリケーション向けの先進的なタイマを備え、重要なシステムで要求される自動車機能安全規格の安全度水準(ASIL Dまで)に準拠しています。

苛酷な条件下での動作を想定して設計されており、バッテリ・マネージメント・システムやパワートレイン用ブラシレス・モータ、HVAC(冷暖房空調設備)、燃料ポンプ、エンジン制御およびトランスミッション制御システム向けの広範な電動化ソリューションをサポートします。

  • 高性能GTM(Generic Timer Module)、FlexPWM、高度な入出力モジュラ・システム(eMIOS)、高度なタイマ処理ユニット(eTPU)といった先進的なタイマを選択可能
  • ISO 26262 ASIL Dまでの電子機能安全規格に準拠
  • 広範囲におよぶシグマデルタ・アナログ・コンバータや、12bitおよび10bitのSARといった豊富なADC構成
  • 最大165℃(TJ)の高温動作を保証

STが提供するオンライン・スマート・セレクタでは、お客様のアプリケーションに適した車載用32bitマイコンを簡単に検索することができます。





高性能セーフティ・マイコン

   


高性能マイコン