SPC56 Bライン マイクロコントローラ

SPC56 Bライン汎用車載マイコン

 

ボディおよび利便性向上のアプリケーション向けに設計されたSTのSPC56(Bolero)32bit Power Architecture®マイコンのBラインは、ボディ制御モジュールやHVAC、車両照明、シート・モジュール、ジャンクション・ボックス、ワイヤレス・バッテリ充電器などのニーズに対応します。

お客様のアプリケーションに合わせて最もコスト効率の高いソリューションを提供するため、STは3つの性能レベルを提供しています。

SPC56 0Bラインマイコン

  • シングルe200z0コア@64MHz
  • 最大512KBのECC付きFlashメモリ、最大32KBのECC付きRAM
  • ADC x 1、CAN x 3

SPC56 0B+ラインマイコン

  • シングルe200z0コア@64MHz
  • 最大1.5MBのECC付きFlashメモリ、最大96KBのECC付きRAM
  • ADC x 2、CAN x 6

SPC56 4Bラインマイコン

  • シングルe200z4コア@120MHz
  • 最大3MBのECC付きFlashメモリ、最大192KBのECC付きRAM
  • ADC x 2、CAN x 6